(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Marugo Mandom safety # 741 ดำ / แดง 26.5 ซม

Marugo Mandom safety # 741 ดำ / แดง 26.5 ซม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MNDM741-BK/R-265

รหัสรุ่น
MNDM741-BK/R-265
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,157.15

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หัวรองเท้าเรซินพิเศษที่ออกแบบใหม่ช่วยลดน้ำหนักโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
·สามารถใช้พื้นรองเท้ากัน ทนน้ำมัน ได้อย่างมั่นใจเนื่องจากไม่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสภาพเมื่อใช้กับพื้นผิวมัน* ไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการ กันลื่น บนพื้นผิวมันได้
·ความพอดีที่โดดเด่นด้วย การออกแบบ สายรัด ฝ่ายตรงข้าม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานธรรมดา
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด (ซม.):26.5
·ขนาดความกว้างของเท้า:EEEE
· JSAA:ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง (A type)
·ความต้านทานต่อ โหลดไฟฟ้า อัด:10 ± 0.1 กิโลนิวตัน
·กัน ทนน้ำมัน แต่เพียงผู้เดียว
· สี:ดำ / แดง
· JAN Code:4982841713041
· รหัสของทรัสโก้:819-3021
·น้ำหนัก:840 ก
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· วัสดุ ด้านบน:หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย
· วัสดุ แต่เพียงผู้เดียว:EVA + ยาง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ MNDM741-BK/R-265

รหัสรุ่น
MNDM741-BK/R-265
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,157.15

SAFETY SHOES 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1