1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อแดปเตอร์/ตัวแปลง รั่วหนุ่ม-1100

MKK TESTERS

อแดปเตอร์/ตัวแปลง รั่วหนุ่ม-1100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง แคลมป์ยึด สำหรับวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / กระแสไฟฟ้า
·วัดได้สูงสุด 3,000 A AC
· CT เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 108 × 128 มม
·รองรับ กระแสไฟฟ้า ศูนย์เฟส
· 2 อัตราส่วนที่เลือกได้:"10: 1" และ "100: 1"

รหัสสินค้า
LAD-1100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MKK TESTERS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ กระแสไฟฟ้า(ก) 3,000 ความกว้าง(มิลลิเมตร) ตัวเครื่อง หลัก:194
ความลึก(มิลลิเมตร) ตัวเครื่อง หลัก:52 ความสูง(มิลลิเมตร) ตัวเครื่อง หลัก:341.5 รหัสของทรัสโก้ 802-1171
มวล(ก.) 1,800 คุณสมบัติ อแดปเตอร์/ตัวแปลง แคลมป์ยึด สำหรับการวัด กระแสไฟฟ้า รั่ว / กระแสไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย ไม่ต้องการ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด (มม.) 108 × 128