(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดกระแส / แรงดันฮาร์มอนิกสูงได้ถึงวันที่ 25
· 400 mA ถึง 300 A AC, คู่มือ 4 ช่วง
· CT เส้นผ่านศูนย์กลางภายในø40มม
· ความละเอียด ขั้นต่ำ:0.1 mA
·การวัด RMS
·รวมฟังก์ชันการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ / ความต้านทาน / กระแสและแรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิกสูง
·รวม ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·รวม ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
กระแสไฟฟ้า(V) | 400 mV / 400 โวลต์ | กระแสไฟฟ้า(ก) | 300 | ความต้านทาน(Ω) | 4,000 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 34 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 223 |
ความแม่นยำ การวัด | ±1.0% rdg ± 8dgt | แสดง ความละเอียด(N) | 0.1 mA | รหัสของทรัสโก้ | 802-1170 |
มวล(ก.) | 440 | คุณสมบัติ | สามารถวัดกระแส / แรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิกสูงได้ถึงวันที่ 25 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA × 3 (รวมอยู่ด้วย) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ การวัดสูงสุด (มม.) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง