1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SG ดอกสว่าน แบน SGEZ (รหัสสินค้า)

SG ดอกสว่าน แบน SGEZ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,885.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน แบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่แบบ มัลติฟังก์ชั่น ใช้สำหรับงานเคาน์เตอร์บนพื้นผิวเอียงแตะรูตาบอด ฯลฯ

รหัสสินค้า
SGEZ20.0
SGEZ21.0
SGEZ22.0
SGEZ23.0
SGEZ24.0
SGEZ25.0
SGEZ26.0
SGEZ26.5
SGEZ27.0
SGEZ28.0
SGEZ29.0
SGEZ29.5
SGEZ30.0
SGEZ31.0
SGEZ32.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds
(มิลลิเมตร)

฿ 5,885.16

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 1 ชิ้น 9 วัน 204411320

฿ 7,692.50

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 1 ชิ้น 5 วัน 214411320

฿ 7,955.42

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 224411320

฿ 8,481.28

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 234912020

฿ 8,809.95

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 244912020

฿ 9,533.00

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 255413425

฿ 10,321.18

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 265413425

฿ 10,420.08

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 26.55413425

฿ 10,452.65

DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 275413425

฿ 11,307.17

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 285814225

฿ 11,438.63

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 295814225

฿ 11,701.56

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 29.56314725

฿ 11,767.29

NCH DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 306314725

฿ 13,410.00

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 1 ชิ้น 5 วัน 316314725

฿ 15,085.87

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 1 ชิ้น 5 วัน 326815832

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiCN มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 180° มุม บิด(°) 30° ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) h7
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h7 รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว SG