(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

พาวเวอร์ซัพพลาย DC เสถียรหลายตัวPW18-3AD

พาวเวอร์ซัพพลาย DC เสถียรหลายตัวPW18-3AD

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6139-11

  • ขนาด (มม.)
    138×380×124mm
  • แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH1)
    0 ถึง +18 V/0 ถึง 3 A
  • แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH2)
    0 ถึง —18 V/0 ถึง 3 A
  • รหัสสินค้า
    PW18-3AD
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 9.1 กก
  • จำนวนช่อง เอาต์พุต
    2
  • อุปกรณ์เสริม
    สายพาวเวอร์ × 1 ชิ้น สายนำไฟฟ้า ขดลวด พร้อม คอนเนคเตอร์ สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม หน้าสัมผัส ภายนอก × 1 ชิ้น สายนำไฟฟ้า ขดลวด เทอร์มินอล การตรวจจับ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต
    AC100/115/200/230 โวลต์±10% 50/60 เฮิรตซ์
รหัสรุ่น
3-6139-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 60,375.00

฿ 48,300.00

COLD LIGHTS/ UV/ LASER-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด (มม.)
    138×380×124mm
  • แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH1)
    0 ถึง +18 V/0 ถึง 3 A
  • แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH2)
    0 ถึง —18 V/0 ถึง 3 A
  • รหัสสินค้า
    PW18-3AD
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 9.1 กก
  • จำนวนช่อง เอาต์พุต
    2
  • อุปกรณ์เสริม
    สายพาวเวอร์ × 1 ชิ้น สายนำไฟฟ้า ขดลวด พร้อม คอนเนคเตอร์ สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม หน้าสัมผัส ภายนอก × 1 ชิ้น สายนำไฟฟ้า ขดลวด เทอร์มินอล การตรวจจับ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต
    AC100/115/200/230 โวลต์±10% 50/60 เฮิรตซ์

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PW18-3AD
·จำนวนช่อง เอาต์พุต:2
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้า:AC100 / 115/200/230 V ± 10% 50/60 เฮิร์ตซ์
·ขนาด:138 × 380 × 124 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 9.1 g
·แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH1):0 ถึง +18 V / 0 - 3 A
·แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH2):0 ถึง -18V / 0 - 3 A
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ x 1, สายตะกั่วพร้อมขั้วต่อการควบคุมหน้าสัมผัสภายนอก x 1 ชิ้น, สายไฟพร้อมขั้วสำหรับการตรวจจับ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6139-11

  • ขนาด (มม.)
    138×380×124mm
  • แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH1)
    0 ถึง +18 V/0 ถึง 3 A
  • แรงดัน / กระแสไฟฟ้า (CH2)
    0 ถึง —18 V/0 ถึง 3 A
  • รหัสสินค้า
    PW18-3AD
  • น้ำหนัก
    ประมาณ 9.1 กก
  • จำนวนช่อง เอาต์พุต
    2
  • อุปกรณ์เสริม
    สายพาวเวอร์ × 1 ชิ้น สายนำไฟฟ้า ขดลวด พร้อม คอนเนคเตอร์ สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม หน้าสัมผัส ภายนอก × 1 ชิ้น สายนำไฟฟ้า ขดลวด เทอร์มินอล การตรวจจับ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต
    AC100/115/200/230 โวลต์±10% 50/60 เฮิรตซ์
รหัสรุ่น
3-6139-11 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 60,375.00

฿ 48,300.00

COLD LIGHTS/ UV/ LASER-RELATED 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1