(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ฟิล์ม ฟลูออโรเรซิ่น (FEP) 1,150 มม. × 1 ม. หนา 0.025 มม

ฟิล์ม ฟลูออโรเรซิ่น (FEP) 1,150 มม. × 1 ม. หนา 0.025 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5588-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    1150×1m
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    ต่อเนื่อง: 200
  • ความหนา(mm)
    0.025
  • จุดหลอมเหลว
    270°C
  • ความทนความร้อน
  • ทนต่อสารเคมี
  • ความแข็งแรงเชิงกล
  • ความทนต่อสภาพอากาศ
  • ไม่เหนียวเหนอะหนะ
  • มุม หน้าสัมผัส กันน้ำ
    114°
  • กั้นไอน้ำ / ปริมาณการซึมผ่าน (t 0.1 มม.)
    ○ /1 ก./ม.2 · วัน
  • ใส
  • จำนวน
    1 ม้วน
  • ความหน่วงไฟ
    94V-0
รหัสรุ่น
3-5588-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,148.00

฿ 5,719.11

EXPERIMENT MATERIALS/SHEET 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    1150×1m
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    ต่อเนื่อง: 200
  • ความหนา(mm)
    0.025
  • จุดหลอมเหลว
    270°C
  • ความทนความร้อน
  • ทนต่อสารเคมี
  • ความแข็งแรงเชิงกล
  • ความทนต่อสภาพอากาศ
  • ไม่เหนียวเหนอะหนะ
  • มุม หน้าสัมผัส กันน้ำ
    114°
  • กั้นไอน้ำ / ปริมาณการซึมผ่าน (t 0.1 มม.)
    ○ /1 ก./ม.2 · วัน
  • ใส
  • จำนวน
    1 ม้วน
  • ความหน่วงไฟ
    94V-0

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5588-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    1150×1m
  • อุณหภูมิใช้งาน(°C)
    ต่อเนื่อง: 200
  • ความหนา(mm)
    0.025
  • จุดหลอมเหลว
    270°C
  • ความทนความร้อน
  • ทนต่อสารเคมี
  • ความแข็งแรงเชิงกล
  • ความทนต่อสภาพอากาศ
  • ไม่เหนียวเหนอะหนะ
  • มุม หน้าสัมผัส กันน้ำ
    114°
  • กั้นไอน้ำ / ปริมาณการซึมผ่าน (t 0.1 มม.)
    ○ /1 ก./ม.2 · วัน
  • ใส
  • จำนวน
    1 ม้วน
  • ความหน่วงไฟ
    94V-0
รหัสรุ่น
3-5588-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,148.00

฿ 5,719.11

EXPERIMENT MATERIALS/SHEET 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1