(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แท่ง แบบกลม เรซิ่น PEEK ( เกรด เลื่อนผสม PTFE 10%) φ60 x 1,000

แท่ง แบบกลม เรซิ่น PEEK ( เกรด เลื่อนผสม PTFE 10%) φ60 x 1,000

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-3090-04

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    ø 60
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    260 (การอ้างอิง)
  • วัสดุ
    PEEK
  • ความยาว(mm)
    1000
  • ความเผื่อ ของ มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
    +0.30 ถึง +1.60
  • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    มาตรการการใช้พลาสติก EU 10/2011, FDA, การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
รหัสรุ่น
3-3090-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 149,991.00

฿ 139,986.60

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    ø 60
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    260 (การอ้างอิง)
  • วัสดุ
    PEEK
  • ความยาว(mm)
    1000
  • ความเผื่อ ของ มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
    +0.30 ถึง +1.60
  • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    มาตรการการใช้พลาสติก EU 10/2011, FDA, การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเปค เกรด เลื่อนที่เพิ่ม PTFE ( ฟลูออรีน เรซิ่น ) 10% ลงใน เรซิ่น PEEK
·สีฟ้าที่สามารถระบุได้ง่ายหาก แบบผสม ลงในอาหาร
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. X ยาว (มม.):φ60 X 1,000
· ความเผื่อ มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.):+0.30 ถึง +1.60
· วัสดุ:PEEK
·กฎหมายที่ใช้บังคับ:ข้อบังคับพลาสติกของยุโรป EU10 / 2011, FDA, พระราชบัญญัติสุขาภิบาลอาหารของญี่ปุ่น
·อุณหภูมิ ทนความร้อน:260 ° C
· * การตัดหรือการแปรรูปพิเศษ:ตัดหรือแปรรูปได้ตามขนาดที่คุณต้องการ* ขนาดที่ตัดได้:สามารถระบุได้เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม. สำหรับ L = 100 ถึง 1,000 มม. / ความแม่นยำ ขนาดการตัด:+0.00 ถึง +3.5 มม. * เตรียมแบบที่มีขนาดที่ระบุ ฯลฯ เมื่อร้องขอการประมวลผลแบบกำหนดเอง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-3090-04

  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φมม)
    ø 60
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    260 (การอ้างอิง)
  • วัสดุ
    PEEK
  • ความยาว(mm)
    1000
  • ความเผื่อ ของ มิติ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.)
    +0.30 ถึง +1.60
  • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    มาตรการการใช้พลาสติก EU 10/2011, FDA, การสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
รหัสรุ่น
3-3090-04 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 149,991.00

฿ 139,986.60

MATERIAL2 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1