(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:BHN1-Ar
·ก๊าซที่ใช้งานได้:Ar
·โครงสร้างการบีบอัด:2 ขั้นตอน
· อัตราการไหล สูงสุด:25 ลิตร / นาที
·มิเตอร์วัดการไหล:2 - 25 ลิตร / นาที
·ทาง เต้าเสียบ:W22 14 ภูเขา ฝาเกลียว ด้านขวา
· เต้ารับ:M12 x 1.0 ( ข้อต่อ สายยาง φ6)
· วัสดุ ตัวเครื่อง:ทองเหลือง
· ความดัน เบื้องต้น:15.0 mpa หรือน้อยกว่า
·ปรับ ความดัน:0.1 - 0.3 mpa
· เกจวัดความดัน ด้านข้าง (เต้าเสียบ/ เต้ารับ):25 / 0.6 mpa
· * เมื่อคุณสั่งให้ระบุก๊าซที่จะใช้ (O2, N2, ar, air, H2, he)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | BHN1-อาร์ | หมายเลขชิ้นส่วน | BHN1-อาร์ | เกจวัดความดัน ด้านข้าง (ทางเข้า/ออก) | 25/0.6 เมกะพาสคัล |
---|---|---|---|---|---|
การปรับ ความดัน | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | อัตราการไหล สูงสุด | 25 ลิตร/นาที | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ทองเหลือง |
ความดัน เบื้องต้น | 15.0 MPa หรือน้อยกว่า | ก๊าซ รองรับการใช้งาน | อาร์ | โครงสร้างการบีบอัด | แบบ 2 ชั้น |
ทางเข้า | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | ทางออก | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | มิเตอร์วัดการไหล | 2 ถึง 25 ลิตร/นาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง