1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความดันดิจิตอล EM-160W

PRESSURE GAUGE

เครื่องวัดความดันดิจิตอล EM-160W
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83,267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด (hPa): -99.99 - 99.99 / -749.9 - 1499.9
·จำนวน เซนเซอร์ ติดตั้ง: 1 <-99.99 - 99.99 hPa>
· ความละเอียด 0.01 hPa
· ความแม่นยำ: ± 1 hPa หรือ ค่า การวัด± 3% <-749.9 - 1499.9 hPa>
· ความละเอียด: 0.1 hPa
· ความแม่นยำ: ± 15 hPa หรือ ค่า การวัด± 3% <common>
·หน่วย: hPa / kPa
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA เซลล์แห้ง x 3
·ขนาด: 73 × 38 × 174 มม
· อุปกรณ์เสริม: AA alkali dry cell x 3, สายยาง (1.2 m) x 2
・EDEMA
·หมายเลข รุ่น : EM-160W

รหัสสินค้า
2-9743-05 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 83,267.00

฿ 66,613.60

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9743-05 ในชุด เครื่องวัดความดันดิจิตอล EM-160W