(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:1985-1920
·ขนาด:39 × 24 × 22 มม
·การขยาย:20 x
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:φ7มม
การขยาย | 20× | ขนาด | 39×24×22mm | Part number | 1985-20 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ | ø 7mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง