(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FC-40
· ฟิล์ม หัวจับ
·การใช้งาน โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N):500
·ความกว้างเปิดสูงสุด (มม.):2
· สกรู สำหรับติดตั้ง:M6
รายละเอียด | ตัวจับชิ้นงาน ฟิล์ม | สกรูติดตั้ง | M6 | โหลดไฟฟ้า สูงสุดที่ใช้ (N) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างสูงสุดของช่องเปิด (มม.) | 2 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ตัวจับชิ้นงาน ฟิล์ม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-1428-15 ในชุด อุปกรณ์เสริม แรงดึงFC-40
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง