(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DG-K-5m- คอนเนคเตอร์
· วัสดุ การเคลือบผิว:การเคลือบผิว แก้วซิลิก้า
·มี คอนเนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
·อุณหภูมิ ทนความร้อน (ใช้ด้วยความระมัดระวังในสภาพแวดล้อมการวัด):400 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:φ0.32มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:5 ม
·ดูเพล็กซ์
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | DG-K-5m | Part number | DG-K-5m | รายละเอียด | พร้อม คอนเนคเตอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | คอนเนคเตอร์ ต่อเคลือบแก้วซิลิก้า 5 ม | หมายเลขรหัส | 8970-04 | อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน | 400°C |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย | ø 0.32mm | วัสดุ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว แก้วซิลิกา | คุณสมบัติ | ดูเพล็กซ์ |
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 5m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง