1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล เคลือบ (K เทอร์โมคัปเปิล:ดูเพล็กซ์) dk-k-bl-5m

Measuring instrument

เทอร์โมคัปเปิล เคลือบ (K เทอร์โมคัปเปิล:ดูเพล็กซ์) dk-k-bl-5m
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:DK-K-BL-5m
· วัสดุ การเคลือบผิว:ไวนิล
· ขดลวด องค์ประกอบ
·อุณหภูมิ ทนความร้อน (ใช้ด้วยความระมัดระวังในสภาพแวดล้อมการวัด):90 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด:φ0.32มม
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:5 ม
·ดูเพล็กซ์

รหัสสินค้า
1-9930-07
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

Measuring instrument 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต DK-K-BL-5m Part number DK-K-BL-5m รายละเอียด สาระ
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ขดลวด เคลือบ ไวนิล 5 ม หมายเลขรหัส 8970-20 อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน 90°C
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย ø 0.32mm วัสดุ การเคลือบผิว ไวนิล คุณสมบัติ ดูเพล็กซ์
ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า 5m