1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฟบอกสถานะ ความดัน ขนาดเล็ก d-type φ40 R1 / 80.25

AON MEASURING TOOL

ไฟบอกสถานะ ความดัน ขนาดเล็ก d-type φ40 R1 / 80.25
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:0.25
·ประเภท:แบบ D ชนิดฝัง
·ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ:R1 / 8
·ช่วง ความดัน (mpa):0 - 0.25
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (mpa):0.01
· ความแม่นยำ:+/- 3.0% FS
· วัสดุ:เฟรม/ เรซิ่น ABS ส่วนเปียก / ทองเหลือง
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:φ40มม

รหัสสินค้า
1-7515-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1