(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เลนส์ใกล้วัตถุ:1x - 4.4x (อัตราส่วนการซูม 4.4)
·เลนส์ (สนาม):DSW10 x (φ23มม.)
·การเคลื่อนไหว ตัวเครื่อง Maicroscope:มุม 45 °, หมุนได้ 360 °, มีการปรับไดออปเตอร์ แกนหมุน สองทิศทาง (+ 5.6D ถึง -7.2D)
·ระยะการทำงาน:90 มม
· ระบบไฟส่องสว่าง:หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบกลมโคแอกเซียล (15W)
· แผ่นเพลท สเตจ:208 x 217 มม., PMMA (อะคริลิค) (สีขาว, สีดำ x 1 แผ่น )
·ความสูง:327 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2 ม. (ปลั๊ก 2P)
·น้ำหนัก:5.8 กก
·การขยายรวม (สนาม):10 (φ23) - 44 x (φ5.2)
·หมายเลข รุ่น:DSZ-44PF15
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 5.5 กก | เลนส์ใกล้วัตถุ | 1 × ถึง 4.4 × (อัตราการซูม 4.4) | ระยะการทำงาน (มม.) | 90mm |
---|---|---|---|---|---|
ระบบไฟส่องสว่าง | หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แบบกลม กลมแบบ Epi-illumination (15W) | ความยาว สายพาวเวอร์ | 2 m (ปลั๊ก 2P) | พาวเวอร์ซัพพลาย | 100 V AC 50/60 Hz |
ความสูง | 339.5mm | แผ่นเพลท สเตจ | 208 × 217 มม. ทำจาก PMMA (อะคริลิค) (ขาว / ดำ × 1 อัน) | แว่นตา (สนาม การมองเห็นจริง) | DSW10×(23) |
ฟังก์ชั่น ตัวเครื่อง กระจก | มุม แบบเอียงได้°/ 360° ประเภทการหมุน, แบบปรับได้ การมองเห็นด้วยสองตาได้ (+5.6D±7.2D) | กำลังขยายโดยรวม (สนาม การมองเห็นจริง มม.) | 10 (⌀ 23) สูงสุด 44× (⌀ 5.2) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6639-11 ในชุด กล้องโทรทรรศน์สเตอริโอแบบสองตาDSZ-44PF15-260
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง