1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ฉลากเทอร์โม super mini 3k-50【20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AON MEASURING TOOL

ฉลากเทอร์โม super mini 3k-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 908.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:3K-50
· ความแม่นยำ เปลี่ยนสี:+/- 2 ℃
·สีหลัก -> สีตกกระทบ:ขาว -> ดำ
·ปริมาณ:1 ถุง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·ขนาด:ฐานรอง/แผ่นรอง/6.5 x 11 มม. องค์ประกอบ เทอร์โมโครมิก / φ1.5มม. 3 เส้น
·การรวมอุณหภูมิ:50 - 55 - 60 ℃
·กลับไม่ได้
·ใบ การใช้งาน:สำหรับการวัดอุณหภูมิของชิ้นส่วนขนาดเล็กเช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด วงจร แบบรวม ตัวต้านทาน หม้อแปลง
· * สำหรับใช้ภายในอาคาร

รหัสสินค้า
1-629-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 908.00

฿ 727.04

AON MEASURING TOOL 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-629-02 ในชุด ฉลากเทอร์โม super mini 3k-50