(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TY-30K
·ขนาด (มม.): 55 × 245 × 57
·ประเภทนักสืบ: ประเภทการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก
·ความสามารถในการตรวจจับ: กว้าง / ตรวจจับ วัตถุ ด้วยขนาดของ ขาพิน ตั้งค่าที่ระยะห่างสูงสุด 3.0 - 3.5 ซม., จุด/ Detect Stainles เหล็กกล้า Sphere 5.5 mmφที่ระยะ 1.0 ซม. (ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นเหล็ก, ความเร็วในการเคลื่อนย้าย)
·ขนาดพาร์นักสืบ: กว้าง / 40 x 90 มม., จุด/ 35 x 30 มม
· สัญญาณเตือน: LED สีแดง, กริ่งอิเล็กทรอนิกส์
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA เซลล์แห้ง x 2 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·น้ำหนัก: 290 กรัม
ขนาด (มม.) | 55×245×57 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | TY-30K (สเปค ความไวสูง) | หมายเลขชิ้นส่วน | TY-30K |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง ถ่าน × 2 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) | น้ำหนัก (กรัม.) | 290g | สัญญาณเตือน | ไฟ LED สีแดง/ออดอิเล็กทรอนิกส์ |
วิธิการตรวจจับ | วิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก | ความสามารถในการตรวจจับ | กว้าง/ตรวจจับ ขาพิน แมลงที่ระยะสูงสุด 3.0 ถึง 3.5 ซม. จุด/ตรวจจับลูกบอล SUS 5.5 มม.⌀ จากระยะ 1.0 ซม. (ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นเหล็กและความเร็วในการเคลื่อนที่) | ขนาดชิ้นส่วน เซนเซอร์ | กว้าง/40 x 90 มม. จุด/35 x 30 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-4442-01 ในชุด เครื่องตรวจจับโลหะ Ty-30k
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง