(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงอุณหภูมิ (℃):0 - 700
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ เปลือก (φmm):1.6
·ความยาว เปลือก (มม.):3000
· วัสดุ:ปลอก / อินเนลลวดตะกั่ว / แก้ว
·ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า:2 ม
·ด้วย คอนเนคเตอร์ โอเมก้า
สเปค | อุณหภูมิสูง / ชนิด อินโคเนล (R) | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | 1-3950-04 | ความยาวส่วน เปลือก (มม.) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เปลือก (มม.) | 1.6 | รายละเอียด | พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 0 ถึง 700°C ⌀1.6 มม. × 3000 มม |
ช่วงอุณหภูมิ ( °C) | 0 ถึง 700 | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m | วัสดุ | ส่วน เปลือก / อินโคเนล , การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า /ใยแก้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง