(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : 6230
· มิเตอร์วัดระดับเสียง แบบบูรณาการ
· วัตถุ ที่จะวัด: เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง Lp, เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงที่เท่ากัน, Leq, ลักษณะ C สูงสุด LCpeak, เครื่องวัดระดับน้ำ เสียง Lmax ค่า ขนาดใหญ่
·ช่วงการวัด: คุณสมบัติ A / 30 - 130 dB, ลักษณะ C / 36 - 130 dB, ลักษณะ Z / 46 - 130 dB, ลักษณะ C เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน เสียงสูงสุด / 55 - 130 dB
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 20 - 8000 Hz
·จอแสดงผล: ลิขวิดคริสตัล พร้อมแสงไฟ
· แรม ,หน่วยความจำ: 128 ข้อมูล
·อินเทอร์เฟซ: RS232C
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) 98SE / 2000 / XP / Vista ™ / 7 / 8.1
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 โวลุ่ม (รวมการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 48 × 23.5 × 168 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 120 กรัม (รวมเซลล์)
· JIS C1502 ^ -1990, IEC 60651 · 60804 (TYPE2), IEC CDV61672-1 (คลาส 2)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-3219-01 ในชุด มิเตอร์วัดระดับเสียง ขนาดเล็ก 6230
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง