1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม 650FN

MEASURING INSTRUMENT

มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม 650FN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91,751.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : 650FN
· ความละเอียด ขั้นต่ำ: 1μm
· ความแม่นยำ: +/- (2μm + 2% ของ ค่า อ่านได้)
·ฟังก์ชัน: เวลาในการวัดค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการแสดงค่าสูงสุด / ต่ำสุด
·อินเทอร์เฟซ: USB
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) 2000 / XP / Vista ™ / 7
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 3 (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 70 × 32 × 122 มม., โพรบวัด/ φ15 x 62 มม
·น้ำหนัก: 225 กรัม
·ด้วย ซอฟท์แวร์
·ระบบ
·ช่วงการวัด: 0-2000μm
·การ การใช้งาน: สำหรับทั้งเหล็กและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เช่น อะลูมิเนียม สเตนเลส แม่เหล็ก)
·การทดสอบขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
1-2533-02 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 91,751.00

฿ 85,631.21

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค การทดสอบขนาดเล็ก รายละเอียด ด้วย ซอฟท์แวร์ ขนาด (มม.) ตัวเครื่อง/70 × 32 × 122 มม., โพรบวัด/⌀15 × 62 มม
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน เซลล์แห้ง AAA × 3 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) น้ำหนัก (กรัม.) 225g วิธีการวัด ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า/กระแสเกิน
การประยุกต์ใช้งาน สำหรับทั้งเหล็กและอโลหะ (อะลูมิเนียม สเตนเลส ไม่เป็นแม่เหล็ก ฯลฯ) อินเตอร์เฟซ USB ฟังก์ชั่น จำนวนการวัด, ค่า เฉลี่ย, ส่วนเบี่ยง มาตรฐาน , การแสดง ค่า สูงสุด/ต่ำสุด
ความแม่นยำ ± (2µm+2% ของการอ่าน) ช่วงการวัดค่า 0 ถึง 2000µm ระบบปฏิบัติการที่รองรับ วินโดวส์ (R) 2000/XP/Vista (R)/7
ความละเอียด ขั้นต่ำ 1μm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2533-02 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความหนา ฟิล์ม 650FN