1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

K เทอร์โมคัปเปิลSP-1-150-Y

MEASURING INSTRUMENT

K เทอร์โมคัปเปิลSP-1-150-Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:SP-1-150-Y
·ด้วย เทอร์มินอล Y
·ขนาด เปลือก:φ1 x 150 มม
·อุณหภูมิ จำกัด ปกติ:250 ℃
· วัสดุ:เปลือก/ สเตนเลส (SUS304) การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า / PI ( โพลีไอไมด์)
·เส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟ สายนำไฟฟ้า:φ0.7มม
· ความยาว:1 ม

รหัสสินค้า
1-2511-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค พร้อม หางปลาแฉก หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต SP-1-150-Y Part number SP-1-150-Y
ความยาวรวม 1m ขนาด เปลือก ø 1×150mm ขีด จำกัด อุณหภูมิบน 250°C
เส้นผ่านศูนย์กลางของ สายนำไฟฟ้า ø 0.7mm วัสดุ ส่วน เปลือก / สเตนเลส (SUS304) การเคลือบผิว ขดลวด สายนำไฟฟ้า /PI (โพลีไอไมด์)