(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
นี่คือ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิดต่อสายดินพร้อม เทอร์โมคัปเปิล เปลือก แบบปลอกบางพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้เป็น เครื่องบันทึก ไร้กระดาษได้
สเปค | เทอร์โม เทอร์โมคัปเปิล K เปลือก ละเอียดพิเศษ (ชนิดต่อสายดิน) | หมายเลขชิ้นส่วน | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ MT-025K | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | 0 ถึง 500°C |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดส่วน เซนเซอร์ | ø 0.25×300mm | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 500°C |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1456-11 ในชุด เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ สำหรับ เครื่องบันทึก ไร้กระดาษ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง