(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LX-1128SD
·ช่วงการวัด (lx):0 -99900
· ความละเอียด:1Lx (0 - 1999lx), 10lx (2000 - 19990lx), 100lx (20000 - 99900lx)
· ความแม่นยำ การวัด:± 4% + 2dgt
· เซนเซอร์:โฟโต้ ไดโอด + ชุดกรอง แก้ไขสี (CIรองรับ มาตรฐาน E)
· ฟังก์ชั่น:ด้วยการเก็บข้อมูลจอแสดงผล MAX / MIN ไฟแบ็คไลท์
· เอาต์พุต ข้อมูล:SD Card, RS-232C, USB
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ AA x 6 ก้อน (รวมแบตเตอรี่สำหรับการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด:177 × 68 × 45 มม
·น้ำหนัก ตัวเครื่อง:ประมาณ 489 g
· อุปกรณ์เสริม:SD Card (1 GB) เคส นิ่ม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1449-01 ในชุด เครื่องบันทึกข้อมูล IlluminometerLX-1128SD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง