(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง เครื่องกวน น้ำคงที่ - อุณหภูมิต่ำ -110 340 มม

เครื่อง เครื่องกวน น้ำคงที่ - อุณหภูมิต่ำ -110 340 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5468-52

  • ชนิด
    —30 ถึง +80
  • สเปค
    ระบบ ปิดผนึก
  • ฟังก์ชั่นจับเวลา
    ขั้นต่ำ 1 ถึง 48 ชั่วโมง (เพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 1 ครั้ง)
  • ความจุของฮีตเตอร์(W)
    1000
  • วิธีการตั้งค่า / การแสดงอุณหภูมิ
    วิธีการป้อนข้อมูล กุญแจ (0.1°C), จอแสดงผลดิจิตอล PV/SV 2 สเตจ
  • Input/Output ภายนอก
    เทอร์มินอล ต่อ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (สำหรับ Pt100), มิเตอร์วัดไฟ เอาต์พุต อนาล็อก สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ (1 ถึง 5 V), เทอร์มินอล เอาต์พุต สัญญาณเตือน (12 ถึง 17 V DC, 20 mA)
  • กระแสไฟฟ้า สูงสุด
    15A
  • ชนิดของเหลวที่ใช้
    น้ำบริสุทธิ์ น้ำจืด เอทิลีน ไกลคอล เอทิลแอลกอฮอล์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด หมุนเวียน
    ⌀11 mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ รองรับการใช้งาน: ⌀8 มม.)
  • ปั๊มหมุนเวียน (50/60 เฮิร์ตซ์)
    อัตราการไหล สูงสุด 6.7/7.5 ลิตร/นาที·ความสูงในการยกสูงสุด 3.5/5.0 ม.
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(mm)
    239×299×200
  • ขนาดเปิดที่มีประสิทธิภาพ
    235×162×200mm
  • ประสิทธิภาพการทำความเย็น(W)
    340
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    -30 ถึง +80 340W
  • ขนาดภายนอก(mm)
    305×490×700
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟังก์ ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีดจำกัดบน/ล่าง, การป้องกันความร้อนแห้งแบบลูกลอย, ความผิดปกติ เซนเซอร์ , การตัดการเชื่อมต่อ เครื่องทำความร้อน , ไฟรั่วลงดิน / เบรกเกอร์ เกอร์กระแสเกิน, รีเลย์ โอเวอร์โหลดของตู้เย็น)
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทาน (RTD) (พอยต์ 100 โอห์ม)
  • ความแม่นยำ อุณหภูมิ(°C)
    ±0.1
  • ความจุ ถังน้ำ
    ประมาณ 12 ลิตร
  • สารทำความเย็น
    R-404A
  • [อุปกรณ์เสริม]
    หัวฉีด หมุนเวียนภายนอก × 2 ชิ้น ; อะแด เต้ารับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง × 1 ชิ้น: สายยาง ฉนวนกันความร้อน (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀8 มม. × 1 ม.) × 2 ชิ้น
  • วัสดุ
    อ่างน้ำ ขดลวด เย็น/ สเตนเลส (SUS304)
รหัสรุ่น
1-5468-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 119,141.00

INCUBATORS AND DRYERS 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    —30 ถึง +80
  • สเปค
    ระบบ ปิดผนึก
  • ฟังก์ชั่นจับเวลา
    ขั้นต่ำ 1 ถึง 48 ชั่วโมง (เพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 1 ครั้ง)
  • ความจุของฮีตเตอร์(W)
    1000
  • วิธีการตั้งค่า / การแสดงอุณหภูมิ
    วิธีการป้อนข้อมูล กุญแจ (0.1°C), จอแสดงผลดิจิตอล PV/SV 2 สเตจ
  • Input/Output ภายนอก
    เทอร์มินอล ต่อ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (สำหรับ Pt100), มิเตอร์วัดไฟ เอาต์พุต อนาล็อก สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ (1 ถึง 5 V), เทอร์มินอล เอาต์พุต สัญญาณเตือน (12 ถึง 17 V DC, 20 mA)
  • กระแสไฟฟ้า สูงสุด
    15A
  • ชนิดของเหลวที่ใช้
    น้ำบริสุทธิ์ น้ำจืด เอทิลีน ไกลคอล เอทิลแอลกอฮอล์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด หมุนเวียน
    ⌀11 mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ รองรับการใช้งาน: ⌀8 มม.)
  • ปั๊มหมุนเวียน (50/60 เฮิร์ตซ์)
    อัตราการไหล สูงสุด 6.7/7.5 ลิตร/นาที·ความสูงในการยกสูงสุด 3.5/5.0 ม.
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(mm)
    239×299×200
  • ขนาดเปิดที่มีประสิทธิภาพ
    235×162×200mm
  • ประสิทธิภาพการทำความเย็น(W)
    340
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    -30 ถึง +80 340W
  • ขนาดภายนอก(mm)
    305×490×700
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟังก์ ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีดจำกัดบน/ล่าง, การป้องกันความร้อนแห้งแบบลูกลอย, ความผิดปกติ เซนเซอร์ , การตัดการเชื่อมต่อ เครื่องทำความร้อน , ไฟรั่วลงดิน / เบรกเกอร์ เกอร์กระแสเกิน, รีเลย์ โอเวอร์โหลดของตู้เย็น)
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทาน (RTD) (พอยต์ 100 โอห์ม)
  • ความแม่นยำ อุณหภูมิ(°C)
    ±0.1
  • ความจุ ถังน้ำ
    ประมาณ 12 ลิตร
  • สารทำความเย็น
    R-404A
  • [อุปกรณ์เสริม]
    หัวฉีด หมุนเวียนภายนอก × 2 ชิ้น ; อะแด เต้ารับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง × 1 ชิ้น: สายยาง ฉนวนกันความร้อน (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀8 มม. × 1 ม.) × 2 ชิ้น
  • วัสดุ
    อ่างน้ำ ขดลวด เย็น/ สเตนเลส (SUS304)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:LTB - 250α
·ประเภท:-30 ถึง +80
·ขนาด (มม.):340
·การตั้งค่าอุณหภูมิ ระบบ แสดงผล:ระบบ ป้อน กุญแจ (0.1 ℃), PV, SV จอแสดงผลแบบดิจิตอล 2 สเตจ
· ระบบ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ:ไมโครคอมพิวเตอร์ประเภท อุปกรณ์ควบคุม PID
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ:เทอร์โมมิเตอร์ ความต้านทาน (pt100ω)
· ความแม่นยำ อุณหภูมิ:± 1.0 ℃ (เงื่อนไขอาจแตกต่างกันไป)
· เครื่องทำความร้อน:1kW
· ขนาดภายนอก:305 × 490 × 700 มม
·ขนาดห้อง:239 × 299 × 200 มม
·มิติการเปิดที่มีประสิทธิภาพ:235 × 162 × 200 มม
·ความจุ ถังน้ำ:ประมาณ 12 ลิตร
· วัสดุ:ถังน้ำ น้ำ ขดลวด เย็น / สเตนเลส (SUS304)
·ประเภทของของเหลวที่ใช้:น้ำบริสุทธิ์น้ำจืด เอทิลีน ไกลคอลเอทิลแอลกอฮอล์
· สารทำความเย็น:R-404A
·ปั๊มหมุนเวียน:อัตราการไหลสูงสุด 7.5 ลิตร / นาที หัว สูงสุด 5 ม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด หมุนเวียน:φ11มม. ( เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ปรับตัวφ9มม.)
· อุปกรณ์ความปลอดภัย:ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตัวเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีด จำกัด บนหรือล่าง, การป้องกันการลุกไหม้โดยไม่มีน้ำ, เซนเซอร์ ผิดปกติ, การตัดการเชื่อมต่อของ เครื่องทำความร้อน , ไฟฟ้ารั่ว / เบรกเกอร์ กระแสเกิน, รีเลย์ โอเวอร์โหลดของ เครื่องจักร แช่แข็ง)
·อินพุตภายนอก เอาต์พุต ภายนอก:เทอร์มินอล อินพุต เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (สำหรับ pt100), มิเตอร์วัดไฟ เอาต์พุต อนาล็อก สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ (1?5 V), เทอร์มินอล เอาต์พุต สัญญาณเตือน (DC12 - 17 V, 20 mA)
· ฟังก์ชั่น จับเวลา:1 นาที - 48 ชั่วโมง (หน่วย 1 นาที)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·การทำงานสูงสุด กระแสไฟฟ้า:15 ก
·น้ำหนัก:39 กก
· อุปกรณ์เสริม:หัวฉีด หมุนเวียนภายนอก x 2 ชิ้น อแดปเตอร์/ตัวแปลง เต้ารับ x 1 ชิ้น สายยาง ฉนวนกันความร้อน ( ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน φ8มม. x 1 ม.) x 2 ชิ้น
· * เครื่องจักร แช่แข็งไม่ทำงานที่อุณหภูมิของเหลว 40 ℃ขึ้นไป
· * โปรดหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่องในช่วงอุณหภูมิสูง (ใกล้ 80 ℃)
· * ประสิทธิภาพของปั๊มหมุนเวียนคือ ค่า เมื่อใช้ปั๊มเดี่ยว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5468-52

  • ชนิด
    —30 ถึง +80
  • สเปค
    ระบบ ปิดผนึก
  • ฟังก์ชั่นจับเวลา
    ขั้นต่ำ 1 ถึง 48 ชั่วโมง (เพิ่มขึ้นขั้นต่ำ 1 ครั้ง)
  • ความจุของฮีตเตอร์(W)
    1000
  • วิธีการตั้งค่า / การแสดงอุณหภูมิ
    วิธีการป้อนข้อมูล กุญแจ (0.1°C), จอแสดงผลดิจิตอล PV/SV 2 สเตจ
  • Input/Output ภายนอก
    เทอร์มินอล ต่อ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ภายนอก (สำหรับ Pt100), มิเตอร์วัดไฟ เอาต์พุต อนาล็อก สำหรับ เทอร์โมมิเตอร์ (1 ถึง 5 V), เทอร์มินอล เอาต์พุต สัญญาณเตือน (12 ถึง 17 V DC, 20 mA)
  • กระแสไฟฟ้า สูงสุด
    15A
  • ชนิดของเหลวที่ใช้
    น้ำบริสุทธิ์ น้ำจืด เอทิลีน ไกลคอล เอทิลแอลกอฮอล์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัวฉีด หมุนเวียน
    ⌀11 mm (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ รองรับการใช้งาน: ⌀8 มม.)
  • ปั๊มหมุนเวียน (50/60 เฮิร์ตซ์)
    อัตราการไหล สูงสุด 6.7/7.5 ลิตร/นาที·ความสูงในการยกสูงสุด 3.5/5.0 ม.
  • มิติ ภายในของ ถังน้ำ(mm)
    239×299×200
  • ขนาดเปิดที่มีประสิทธิภาพ
    235×162×200mm
  • ประสิทธิภาพการทำความเย็น(W)
    340
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    -30 ถึง +80 340W
  • ขนาดภายนอก(mm)
    305×490×700
  • อุปกรณ์ความปลอดภัย
    ฟังก์ ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง (การตรวจจับความผิดปกติของอุณหภูมิขีดจำกัดบน/ล่าง, การป้องกันความร้อนแห้งแบบลูกลอย, ความผิดปกติ เซนเซอร์ , การตัดการเชื่อมต่อ เครื่องทำความร้อน , ไฟรั่วลงดิน / เบรกเกอร์ เกอร์กระแสเกิน, รีเลย์ โอเวอร์โหลดของตู้เย็น)
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
    เครื่องตรวจจับอุณหภูมิ ความต้านทาน (RTD) (พอยต์ 100 โอห์ม)
  • ความแม่นยำ อุณหภูมิ(°C)
    ±0.1
  • ความจุ ถังน้ำ
    ประมาณ 12 ลิตร
  • สารทำความเย็น
    R-404A
  • [อุปกรณ์เสริม]
    หัวฉีด หมุนเวียนภายนอก × 2 ชิ้น ; อะแด เต้ารับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง × 1 ชิ้น: สายยาง ฉนวนกันความร้อน (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ⌀8 มม. × 1 ม.) × 2 ชิ้น
  • วัสดุ
    อ่างน้ำ ขดลวด เย็น/ สเตนเลส (SUS304)
รหัสรุ่น
1-5468-52
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 119,141.00

INCUBATORS AND DRYERS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1