(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไม้พาย ยาวพิเศษ 800 x 150 มม

ไม้พาย ยาวพิเศษ 800 x 150 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6895-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    800×150
  • ระดับมาตรฐาน
    ประเภท 800
  • น้ำหนัก(g)
    770
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ประเภท 800
  • วัสดุ
    มือ / สเตนเลส (SUS430) ปลาย / Shore A เรซิ่น
รหัสรุ่น
3-6895-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,342.15

฿ 7,130.86

ASONE PRODUCT 1 ชิ้น 5 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    800×150
  • ระดับมาตรฐาน
    ประเภท 800
  • น้ำหนัก(g)
    770
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ประเภท 800
  • วัสดุ
    มือ / สเตนเลส (SUS430) ปลาย / Shore A เรซิ่น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:พิมพ์ 800
·ขนาด (มม.):800 x 150
·น้ำหนัก (g):770
· วัสดุ:ชิ้นส่วนมือ / สเตนเลส (SUS430) ส่วน ปลาย / เรซิ่น ซิลิคอน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6895-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    800×150
  • ระดับมาตรฐาน
    ประเภท 800
  • น้ำหนัก(g)
    770
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ประเภท 800
  • วัสดุ
    มือ / สเตนเลส (SUS430) ปลาย / Shore A เรซิ่น
รหัสรุ่น
3-6895-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,342.15

฿ 7,130.86

ASONE PRODUCT 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1