(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:RAB-18
·ช่วงการวัด (%):บริกซ์ 0 - 18
· ความแม่นยำ การวัด (%):+/- 0.1
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (%):0.1
·ขนาด (มม.):40 × 40 × 198
·น้ำหนัก (g):175
·ด้วย ฟังก์ชั่น การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ
· อุปกรณ์เสริม:ชุดขับมอเตอร์ สำหรับปรับ สเกลวัด หลอดหยดฝาปิด ตัวเครื่อง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6580-02 ในชุด เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือ brix0 - 18
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง