1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความเร็วลมแบบ ขดลวด ร้อนTM-4001

Asone product

เครื่องวัดความเร็วลมแบบ ขดลวด ร้อนTM-4001
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,367.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TM-4001
·ช่วงการวัด (ความเร็วลม / อุณหภูมิ):0.01 - 25 m / s / -20 ถึง + 60 ℃
· ความละเอียด:ความเร็วลม / 0.01 m / s อุณหภูมิ / 0.1 ℃
· ความแม่นยำ:ความเร็วลม / + / - (3% rdg + 0.4 m / s) อุณหภูมิ / ± 1 ℃
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 73 × 35 × 156 มม., เซนเซอร์/ ประมาณ 1 ม. (ที่ การยืดตัว สูงสุด)
·น้ำหนัก:ประมาณ 250 g
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่แห้ง AAA x 6 (รวมสำหรับการทดสอบ)

รหัสสินค้า
3-6242-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,367.00

฿ 15,493.60

Asone product 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-6242-01 ในชุด เครื่องวัดความเร็วลมแบบ ขดลวด ร้อนTM-4001