(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องกวนแบบดิจิตอลอัลตร้า

เครื่องกวนแบบดิจิตอลอัลตร้า

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5917-22

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    180×180×99
  • แม่เหล็ก
    แม่เหล็ก นีโอไดเมียม (⌀19 × 10 มม.) ×10 ชิ้น
  • รุ่น
    ดิจิทตอล
  • มอเตอร์
    มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน กระแสตรง
  • ความสามารถในการกวน
    20L
  • รหัสสินค้า
    MSD-1N
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • สายพาวเวอร์
    2.5 m (รวม หัวแปลง ปลั๊ก 3P/2P)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ดิจิทตอล
  • วัสดุ
    แผ่นเพลท ด้านบน/ ตัวเครื่อง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ สเตนเลส (SUS304)
รหัสรุ่น
1-5917-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 47,127.00

STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    180×180×99
  • แม่เหล็ก
    แม่เหล็ก นีโอไดเมียม (⌀19 × 10 มม.) ×10 ชิ้น
  • รุ่น
    ดิจิทตอล
  • มอเตอร์
    มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน กระแสตรง
  • ความสามารถในการกวน
    20L
  • รหัสสินค้า
    MSD-1N
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • สายพาวเวอร์
    2.5 m (รวม หัวแปลง ปลั๊ก 3P/2P)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ดิจิทตอล
  • วัสดุ
    แผ่นเพลท ด้านบน/ ตัวเครื่อง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ สเตนเลส (SUS304)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:เอ็มเอส-1N
·ประเภท:ดิจิทัล
·ขนาด (มม.):200 × 200 × 99
·ความสามารถในการกวน:20 ล
· มอเตอร์:มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน DC
· แม่เหล็ก:แม่เหล็ก นีโอเดียม (φ19 x 10 มม.) x 10 ชิ้น
· วัสดุ:แผ่นปิดด้านบนตัวถังภายนอก / สแตนเลส (SUS304)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·ความยาว สายพาวเวอร์:2.5 ม. (ปลั๊ก 3P พร้อม หัวแปลง 2P)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-5917-22

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    180×180×99
  • แม่เหล็ก
    แม่เหล็ก นีโอไดเมียม (⌀19 × 10 มม.) ×10 ชิ้น
  • รุ่น
    ดิจิทตอล
  • มอเตอร์
    มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน กระแสตรง
  • ความสามารถในการกวน
    20L
  • รหัสสินค้า
    MSD-1N
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • สายพาวเวอร์
    2.5 m (รวม หัวแปลง ปลั๊ก 3P/2P)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    ดิจิทตอล
  • วัสดุ
    แผ่นเพลท ด้านบน/ ตัวเครื่อง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก/ สเตนเลส (SUS304)
รหัสรุ่น
1-5917-22
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 47,127.00

STIRRING AND SHAKING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1