(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สลิงพร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง [พร้อม ตะขอ นิรภัย]EA981FD-12A

สลิงพร้อม ข้อต่อฟิตติ้ง [พร้อม ตะขอ นิรภัย]EA981FD-12A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981FD-12A

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงพร้อมอุปกรณ์โลหะ (2 หูหิ้วแม่พิมพ์)
  • วัสดุ
    สลิง: ไนล่อน,ตะขอ: การหล่อ เหล็ก
  • รายละเอียด 1
    2 แขวน
  • ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ม.)
    1.5
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (t) 40°
    0.93
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (t) 60°
    0.86
รหัสรุ่น
EA981FD-12A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,192.05

CLAMP 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงพร้อมอุปกรณ์โลหะ (2 หูหิ้วแม่พิมพ์)
  • วัสดุ
    สลิง: ไนล่อน,ตะขอ: การหล่อ เหล็ก
  • รายละเอียด 1
    2 แขวน
  • ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ม.)
    1.5
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (t) 40°
    0.93
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (t) 60°
    0.86

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·รอก 2 เส้น
· วัสดุ - สลิง:nylonHook:เหล็กหล่อ
·ความยาว (ม.):1.5
· 40 °:0.93
· 60 °:0.86

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA981FD-12A

  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    สลิงพร้อมอุปกรณ์โลหะ (2 หูหิ้วแม่พิมพ์)
  • วัสดุ
    สลิง: ไนล่อน,ตะขอ: การหล่อ เหล็ก
  • รายละเอียด 1
    2 แขวน
  • ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (ม.)
    1.5
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (t) 40°
    0.93
  • โหลดไฟฟ้า การทำงาน (t) 60°
    0.86
รหัสรุ่น
EA981FD-12A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 6,192.05

CLAMP 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1