(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ผงสำหรับอุดรูEA934WC-3

ผงสำหรับอุดรูEA934WC-3

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA934WC-3

  • ความจุ
    คลองเลื่อย 500ก
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500g
  • เวลาในการบ่ม
    3 ชม.
  • ความทนความดัน
    52 เมกะปาสคาล
  • ความถ่วงจำเพาะ
    1.7 ก./ซม.3
  • อัตราส่วนการผสม
    เรซิ่น: สารทำให้แข็ง = 100: 33
  • ความทนต่อแรงดึง
    15 MPa
  • เวลาที่ใช้
    5 นาที
  • ความแข็งแรงต่อแรงดัด
    40 เมกะปาสคาล
  • หมดเวลาการบ่ม
    6h
  • ความแข็ง ของชอร์D (ASTM D 1706)
    82
  • สี
    สีเทาเข้ม
  • อุณหภูมิทนความร้อน
    -35° ซ ถึง +90° ซ
รหัสรุ่น
EA934WC-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,902.00

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 97 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ
    คลองเลื่อย 500ก
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500g
  • เวลาในการบ่ม
    3 ชม.
  • ความทนความดัน
    52 เมกะปาสคาล
  • ความถ่วงจำเพาะ
    1.7 ก./ซม.3
  • อัตราส่วนการผสม
    เรซิ่น: สารทำให้แข็ง = 100: 33
  • ความทนต่อแรงดึง
    15 MPa
  • เวลาที่ใช้
    5 นาที
  • ความแข็งแรงต่อแรงดัด
    40 เมกะปาสคาล
  • หมดเวลาการบ่ม
    6h
  • ความแข็ง ของชอร์D (ASTM D 1706)
    82
  • สี
    สีเทาเข้ม
  • อุณหภูมิทนความร้อน
    -35° ซ ถึง +90° ซ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เวลาใช้งาน - 5 นาที
·เวลาในการรักษา - 3 ชั่วโมง
·อุณหภูมิป้องกันความร้อน - 35 ถึง 90 ℃
·ประเภทผงสำหรับอุดรู (พร้อมผงเหล็ก)
·สำหรับซ่อมแอร์รั่ว เคส เฟือง/เกียร์
·สี - เทาเข้ม
·ผสมมีดและ ถุงมือ สำหรับฉาบ
· เนื้อหา:500 ก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA934WC-3

  • ความจุ
    คลองเลื่อย 500ก
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    500g
  • เวลาในการบ่ม
    3 ชม.
  • ความทนความดัน
    52 เมกะปาสคาล
  • ความถ่วงจำเพาะ
    1.7 ก./ซม.3
  • อัตราส่วนการผสม
    เรซิ่น: สารทำให้แข็ง = 100: 33
  • ความทนต่อแรงดึง
    15 MPa
  • เวลาที่ใช้
    5 นาที
  • ความแข็งแรงต่อแรงดัด
    40 เมกะปาสคาล
  • หมดเวลาการบ่ม
    6h
  • ความแข็ง ของชอร์D (ASTM D 1706)
    82
  • สี
    สีเทาเข้ม
  • อุณหภูมิทนความร้อน
    -35° ซ ถึง +90° ซ
รหัสรุ่น
EA934WC-3
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,902.00

ADHESIVE BOND 1 ชิ้น 97 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1