(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ตลับหมึกสำรองสำหรับ หน้ากากEA800MV-17

ตลับหมึกสำรองสำหรับ หน้ากากEA800MV-17

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • จากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ทำให้อุปกรณ์ป้องกันเช่น หน้ากากขาดตลาด
    ขณะนี้สามารถจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่มีอยู่ในสต็อก หน้ากากรุ่นที่หมดสต็อกแล้วจะปิดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว
    ส่วนสินค้าที่ไม่ได้เก็บสต็อกที่รับคำสั่งซื้อไปแล้วอาจเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าจากกระบวนการผลิต
    ขออภัยในความไม่สะดวก

    Due to the situation of New Corona Virus, protective products such as masks are in short supply.
    Only the products in stock are available for sale at the moment and order will not be received if the products ran out of stock.
    Delivery delay may occur for those non-stock items already purchased for production issues.
    Apologizes for the inconvenience.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA800MV-17

  • ความต้านทานต่อการสูดดม (ค่า วัดได้โดยเฉลี่ย)
    25 Pa หรือมากกว่า
  • ความต้านทานการหายใจออก (ค่า วัดได้โดยเฉลี่ย)
    35 Pa ขึ้นไป
  • จำนวน
    รวมในชุด 2 ชิ้น
  • รายละเอียด2
    สำหรับอนุภาค ละเอียด P100
  • น้ำหนัก
    88 g (2 ชิ้น)
  • รายละเอียด 3
    ตลับหมึกสำหรับ EA800MV อดีต EA800MW
รหัสรุ่น
EA800MV-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,744.00

MASK 1 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความต้านทานต่อการสูดดม (ค่า วัดได้โดยเฉลี่ย)
    25 Pa หรือมากกว่า
  • ความต้านทานการหายใจออก (ค่า วัดได้โดยเฉลี่ย)
    35 Pa ขึ้นไป
  • จำนวน
    รวมในชุด 2 ชิ้น
  • รายละเอียด2
    สำหรับอนุภาค ละเอียด P100
  • น้ำหนัก
    88 g (2 ชิ้น)
  • รายละเอียด 3
    ตลับหมึกสำหรับ EA800MV อดีต EA800MW

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ตลับหมึกสำหรับ EA800MV, MW
· -16 สามารถใช้กับก๊าซอินทรีย์ก๊าซกรดแอมโมเนียเมทิลามีนและฟอร์มาลดีไฮด์
·ชื่อ:อนุภาค ละเอียด P100

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA800MV-17

  • ความต้านทานต่อการสูดดม (ค่า วัดได้โดยเฉลี่ย)
    25 Pa หรือมากกว่า
  • ความต้านทานการหายใจออก (ค่า วัดได้โดยเฉลี่ย)
    35 Pa ขึ้นไป
  • จำนวน
    รวมในชุด 2 ชิ้น
  • รายละเอียด2
    สำหรับอนุภาค ละเอียด P100
  • น้ำหนัก
    88 g (2 ชิ้น)
  • รายละเอียด 3
    ตลับหมึกสำหรับ EA800MV อดีต EA800MW
รหัสรุ่น
EA800MV-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,744.00

MASK 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1