(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ในการทำงานโดยถือ ไม้บรรทัด ขนาดใหญ่ไว้กับผนังหรือ พื้น หรือเพื่อการขนส่งแบบง่ายๆ
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 58 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4518340945029 | ก้านโยก โยกสวิตช์เปิด/ปิดแม่เหล็ก(Y/N) | มี | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก |
มี/ไม่มี มือจับ | มี | แรงดึงดูดแม่เหล็ก(N) | 784 | ขนาดรู สกรูติดตั้ง | M8 × P1.25 ลึก 7 มม |
พื้นผิว การดูดซับ | พื้นผิว ด้านล่าง | น้ำหนัก(Kg) | 1.1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA781BC-41 ในชุด ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก พร้อมเปิด - ปิดEA781BC-41
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง