(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[16 ล้านพิกเซล]กล้องดิจิตอลสะท้อน เลนส์ เดี่ยวEA759GA-188B

[16 ล้านพิกเซล]กล้องดิจิตอลสะท้อน เลนส์ เดี่ยวEA759GA-188B

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA759GA-188B

รหัสรุ่น
EA759GA-188B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 86,614.00

CAMERA 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·เนื้อหาข้อความชุด:ตัวเครื่อง เลนส์ 15 มม. / F1.7
·เมาท์ เลนส์:ไมโครสี่ในสามเมาท์ / เมาท์โลหะ
·พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ:16 ล้านพิกเซล
· องค์ประกอบ ถ่ายภาพ:4/3 กดมอสเซ็นเซอร์สด
· Finder:LVF (live view finder) ประมาณ 276 birionn dot มาก
· มิติ จอ LCD:3.0 จอสัมผัส ระบบ ความจุ แบบ แบบเอียงได้
·การถ่ายภาพแอนิเมชั่น:4K:3840 x 2160
·ขนาด:122 (W) × 43.9 (D) × 70.6 (H) มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 426 ก. (ไม่มีฝาปิดตัวกล้องแบตเตอรี่การ์ดหน่วยความจำรวมอยู่ด้วย) ประมาณ 383 ก. (เฉพาะตัวกล้อง) ประมาณ 493 ก. (พร้อมเลนส์ 12-32 มม. ไม่มีฝาปิดตัวกล้องแบตเตอรี่การ์ดหน่วยความจำรวมอยู่ด้วย)
· สื่อบันทึกสาร:การ์ดหน่วยความจำ SD การ์ดหน่วยความจำ dhc การ์ดหน่วยความจำ dxc (แยกจำหน่าย)
·แบตเตอรี่:แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ (EA759GB-123)
· อุปกรณ์เสริม:ชุดแบตเตอรี่ (7.2 V) อะแดปเตอร์ AC สายเชื่อมต่อ USB สายคล้องไหล่สายคล้องไหล่ด้านข้างฝาปิดรองเท้าเปลี่ยนเลนส์, เลนส์สำหรับฝาครอบด้านหลังของเลนส์แคปต์เลนส์
·การแก้ไขการ สวิง มือ:ระบบ กะ อุปกรณ์จัดการภาพ การแก้ไข 5 แกน (คำอธิบาย เลนส์ )
· เซนเซอร์ MOS สดแบบไม่ใช้ฟิลเตอร์ความถี่ วงจร Low-pass ช่วยให้การแสดง ภาพ ชัดเจนพร้อมคุณภาพของภาพ ความละเอียด สูง
· ฟังก์ชั่น แก้ไขการสั่นของกล้องมาพร้อมกับ Dual IS ขั้นสูงเพิ่มเติมของ ตัวเครื่อง (BIS)5 แกน และ เลนส์ (OIS)2 แกนการแก้ไขการสั่นไหวของกล้องที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระหว่างการถ่ายภาพต่างๆมากกว่าการถอยหลัง
·ด้วยโมโนโครมแอลโมโนโครมที่ดึงรายละเอียดของ เนื้อสัมผัส ทำให้สามารถถ่ายภาพขาวดำที่มีโทนสีที่มีชีวิตชีวาได้
·โฟกัสเลือกที่คุณสามารถเลือกจุดโฟกัสหลังจากถ่ายภาพความมุ่งมั่นกับงานจะขยายออกไป
·ด้วย 30 เฟรม ต่อวินาที 4 K PHOTO ในการถ่ายภาพต่อเนื่องช่วงเวลาที่ฉันไม่ได้ถ่ายภาพมาจนถึงตอนนี้ถือเป็นความตื่นเต้นครั้งใหม่
·ด้วย 4K PHOTO ทำให้เกิดการถ่ายภาพต่อเนื่อง * 1 จาก 30 เฟรม ต่อวินาทีการถ่ายภาพช่วงเวลาสำคัญที่ไม่สามารถถ่ายได้ด้วยภาพนิ่ง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA759GA-188B

รหัสรุ่น
EA759GA-188B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 86,614.00

CAMERA 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1