1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Loupe พร้อมไฟ (LED)EA756TS-51

OPTICAL INSTRUMENT

Loupe พร้อมไฟ (LED)EA756TS-51
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,469.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ- หลอด LED x 17 ชิ้น
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC
· เลนส์ เรซิ่น อะคริลิค
·ความสูงโดยรวม - 507 มม
·ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง - 50 × 60 × 55 (H) มม
·น้ำหนัก - 1.6 กก
· ขาตั้ง แม่เหล็ก ทรงพลัง 80 kgf ชนิดสวิตช์เปิด / ปิด)
·กำลังขยาย - 2.3 เท่า
· เลนส์ เส้นผ่านศูนย์กลาง -85 มม

รหัสสินค้า
EA756TS-51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,469.00

OPTICAL INSTRUMENT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA756TS-51 ในชุด Loupe พร้อมไฟ (LED)EA756TS-51