1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบฝัง-in เทอร์โมมิเตอร์EA728EF-3

THERMOMETER HYDROSCOPE

แบบฝัง-in เทอร์โมมิเตอร์EA728EF-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,279.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 40 ถึง + 110 ℃
· ความละเอียด - 0.1 ℃
· ความแม่นยำ การวัด - ± 1 ℃ (-20 ถึง + 40 ℃) ± 2 ℃ (ที่ช่วงการวัดอื่น ๆ )
·ความยาวสาย เซนเซอร์ - 0.5 ม
· ฟังก์ชั่น น้ำ - รหัสป้องกันการเข้า JIS 5 เทียบเท่า IP65
· พาวเวอร์ซัพพลาย-LR44 x 1 ชิ้น
· มิติ -48 (W) × 26 (D) × 34 (H) มม
·น้ำหนัก - 40g
·สามารถประกอบได้โดยการตัดแผง ( มิติ ติดตั้ง:45 (W) x 31 (H) มม.)

รหัสสินค้า
EA728EF-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,279.00

THERMOMETER HYDROSCOPE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA728EF-3 ในชุด แบบฝัง-in เทอร์โมมิเตอร์EA728EF-3