(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สำหรับใช้ภายในอาคาร
·เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าปัด -100 มม
·เคส -110mm
·ประเภท 45 ℃
·เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูติดตั้ง -R1 / 2 "(ทองเหลือง)
· วัสดุ เคส - พลาสติก
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่ไวต่ออุณหภูมิ -8 มม. (ทองเหลือง)
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 50 ℃
·ความยาวที่ไวต่ออุณหภูมิ - 50 มม
· 1 สเกลวัด - 1 องศา
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดการติดตั้ง) | พิมพ์รายละเอียด | ชนิด 45° | สกรูติดตั้ง | R1/2" (ทองเหลือง) |
---|---|---|---|---|---|
การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับใช้ในร่ม | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | 8 mm (ทองเหลือง) | ช่วงอุณหภูมิการวัด(°C) | 0 ถึง 50 |
JAN Code | 4518340623774 | แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°C) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA727AA-71 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ แบบ BimetalEA727AA-71
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง