(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสูงโดยรวม - 233 มม
·ขนาด ขั้ว - เส้นผ่านศูนย์กลาง 14 x 165 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางรู เกจวัด -6.5 · 8.5 มม
·แรงแม่เหล็ก - 980N (100 kgf)
·ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง - 50 (W) × 73 (L) × 55 (H) มม
·น้ำหนัก - 2.0 กก
·ด้วยการ ละเอียด การเคลื่อนไหวที่ ดี
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA725T-146 ในชุด โฮลเดอร์ เกจวัด ฐานแม่เหล็ก แรงยึด: 980 N (100 กก.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง