(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัดฟอง - สายยาง:0 ถึง 360 ° (0 ถึง 90 °× 4), สายยาง ฟองด้านใน:0 ถึง± 5 °
· สายยาง ฟอง - เส้นรอบวงการหารขั้นต่ำ:2.5 °, สายยาง ฟองภายใน:1 °
· มิติ -70 (W) × 70 (D) × 17 (H) มม
·น้ำหนัก - 92g
· วัสดุ- อะคริลิค เรซินพร้อม สายรัด มือ
·สามารถวัดความเอียงอย่างง่ายด้วย 2 ฟอง - สายยาง
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA721KE-1 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ไล่ระดับสีEA721KE-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง