(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ ถาด -300 (W) x 380 (D) มม
·ใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีในการชั่งน้ำหนักให้เสร็จสิ้นหลังจากใส่วัตถุวัด
·มีแบตเตอรี่ C x 4 ก้อน (แยกจำหน่าย) (EA758YA-2A P.658) และ หม้อแปลงกระแสสลับ ( อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน )
· มิติ -380 (W) × 464 (D) × 118 (H) มม. น้ำหนัก - 9.7 กก
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก:150 กก
·การหารขั้นต่ำ:20 ก
แอพพลิเคชั่นหลัก | สเกลวัด การนับ | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | ขนาด | 380(W)×464(D)×118(H)mm |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน การทำงาน/ช่วงความชื้น | -10°C ถึง 40°C, 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น) | พาวเวอร์ซัพพลาย | สามารถใช้ ถ่าน AA 4 ก้อน (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) (EA758YA-2A) และ หม้อแปลงกระแสสลับ (มาตรฐาน) | ขนาดกระทะ | 300(W)×380(D)mm |
อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ | ประมาณ 150 ชั่วโมง (เมื่อใช้ ถ่าน อัลคาไลน์) | JAN Code | 4518340341821 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715DC-150 ในชุด สเกลวัด แพลตฟอร์มEA715DC-150
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง