1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเกลวัด แรงทางอิเล็กทรอนิกส์EA715CB-2

ESC SCALE

สเกลวัด แรงทางอิเล็กทรอนิกส์EA715CB-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,845.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฟังก์ชั่น- การเก็บข้อมูลการปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติและการลบเมื่อทดค่า
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้น
· มิติ ถาด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มม
· มิติ -130 (W) × 192 (D) × 50 (H) มม
·น้ำหนัก - 530g (รวมแบตเตอรี่)
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก:2,000 ก
·การหารขั้นต่ำ:1 ก

รหัสสินค้า
EA715CB-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,845.00

ESC SCALE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก สเกลวัด การนับ ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ความจุ(ก.) 2000
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 1 น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้(ก.) 1 รูปทรง แผ่นเพลท วัด หัว แบบกลม หัวเทเปอร์
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)(มิลลิเมตร) 130 ขนาด 130(W)×192(D)×50(H)mm
ช่วงดริฟท์ ±0.015%/°CTYP (5°C ถึง 35°C) อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน -5 ถึง 35°C, 85%RH หรือน้อยกว่า น้ำหนัก 530 g (รวม ถ่าน)
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AA × 4 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) JAN Code 4518340840393