1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์EA715CA-17

SCALE

เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์EA715CA-17
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย- หม้อแปลงกระแสสลับ (100 V AC)
· มิติ ถาด --16:เส้นผ่านศูนย์กลาง 130 มม. - 17:เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม
·กระจกบังลมขนาดเล็กที่แสดงใน ภาพ ติดตั้งเฉพาะใน -16 เท่านั้น
· มิติ -193 (W) × 262.5 (D) × 84.5 (H) มม
· ฟังก์ชั่น - การวัดปริมาณการชั่งน้ำหนักสัตว์การแสดงเปอร์เซ็นต์การคำนวณทางสถิติ ฯลฯ
·อินเทอร์เฟซ RS232C แบบฝัง (สายไฟ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สามารถใช้ร่วมกับ ถ่านชาร์จ (แยกจำหน่าย) ในสถานที่โดยไม่ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย(ในครั้งแรกการแลกเปลี่ยนในเครื่องชงคุณจำเป็นต้องติดตั้งแยกต่างหาก)
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก:2,200 ก
·การหารขั้นต่ำ:0.01 กรัม

รหัสสินค้า
EA715CA-17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 42,650.00

SCALE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก สเกลวัด การนับ ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ฟังก์ชั่น การนับจำนวนชิ้น การชั่งน้ำหนักสัตว์ การแสดงเปอร์เซ็นต์ การคำนวณทางสถิติ ฯลฯ
ขนาด 193(W)×84.5(D)×262.5(H)mm โหมด เปอร์เซ็นต์ มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%: ความสามารถในการอ่านค่า 1.00 กรัมเปอร์เซ็นต์: 0.01%,0.1%,1% (สลับอัตโนมัติด้วยน้ำหนัก 100%) โหมด การนับชิ้น น้ำหนักหน่วยขั้นต่ำที่สามารถนับได้: หมายเลขตัวอย่าง 0.01 กรัม: 5,10,25,50 หรือ 100 ชิ้น
น้ำหนัก ประมาณ 2.5 กก ขนาดกระทะ ø 150mm วัสดุ ถาด ชั่ง: SUS304
JAN Code 4548745364422 ประเภทผลิตภัณฑ์ สมดุล ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปริมาณการชั่งน้ำหนัก(g) 2200
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) หม้อแปลงกระแสสลับ (100 V AC) ความลาดเอียงขั้นต่ำ 0.01g จอแสดงผลขั้นต่ำ(มก) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715CA-17 ในชุด เครื่อง สเกลวัด อิเล็กทรอนิกส์EA715CA-17