(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก - 120g / 600ct / 32mace
· สเกลวัด ขั้นต่ำ - 0.01 g / 0.05ct / 0.005mace
· Tare ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (5 นาที)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AA x 4 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย), หม้อแปลงกระแสสลับ (แยกจำหน่าย)
· ถาด ขนาด - เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม
·จอแสดงผล - ตัวอักษร LCD 7 ส่วน height15mm (พร้อมไฟแบ็คไลท์)
· อุณหภูมิใช้งาน และความชื้นในการทำงาน - 10 ถึง 40 ℃, 85% RH หรือน้อยกว่า (ไม่มีการควบแน่น)
·ขนาด - 136 (W) × 150 (D) × 57.5 (H) มม
·น้ำหนัก - 500g (ไม่รวม ถ่าน)
·พร้อมจานสแตนเลส (SUS304) เคส เก็บของ
·สามารถวัดกะรัตและ momme (forpeals) รวมทั้งกรัมได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715AD-1A ในชุด สเกลวัด ดิจิตอล EA715AD-1A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง