1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สเกลวัดแรงทางอิเล็กทรอนิกส์ EA715AD-12

SCALE

สเกลวัดแรงทางอิเล็กทรอนิกส์ EA715AD-12
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,560.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· รุ่น ความละเอียด สูง
· มิติ ถาด --11, -12:เส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม., -13, -14:170 x 133 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย - 100 V AC (หม้อแปลงกระแสสลับ)
· 3 โหมดสลับการแสดงผล (g,%, ปริมาณ)
·ด้วยอินเตอร์เฟซ RS-232C ( ขาย สายไฟ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·จอแอลซีดีขนาดใหญ่พร้อมแสงด้านหลัง
·ความจุ:600 กรัม
·ขั้นต่ำ:0.01 กรัม
·สูงสุด (ชิ้น):60,000

รหัสสินค้า
EA715AD-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,560.00

SCALE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก สเกลวัด การนับ ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ขนาด 190(W)×218(D)×55(H)mm
แสดง จอแสดงผล LCD 7 ส่วนพร้อมแสงพื้นหลัง (ตัวอักษร สูง 16 มม.) เวลาใช้งานแบตเตอรี่ ประมาณ 9 ชม (เมื่อปิดไฟแบ็คไลท์) พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC (หม้อแปลงกระแสสลับ)
ขนาดกระทะ ø 110mm JAN Code 4518340447233

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA715AD-12 ในชุด สเกลวัดแรงทางอิเล็กทรอนิกส์ EA715AD-12