(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·สามารถวัด ความสว่าง ของไฟ LED ในสีขาวแดงเหลืองเขียวน้ำเงินและม่วงได้
·ช่วงการวัด - 40/400 / 4,000 / 40,000 / 400,000lux
· ความละเอียด - 0.01 / 0.1 / 1/10 / 100lux
· ความแม่นยำ - ± 3% ( หลอดไส้ มาตรฐาน 2856K), ± 8% (แหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ )
· ฟังก์ชั่น- แรม ,หน่วยความจำ, การปรับศูนย์, การเก็บข้อมูล, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9v x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - ตัวเครื่อง:55 (W) × 38 (D) × 130 (H) มม. เซนเซอร์:55 (W) × 25 (D) × 80 (H) มม. ความยาวรหัส:1 ม
·น้ำหนัก - 250 กรัม
·รวม วัตถุ- เคส
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA712A-11 ในชุด LED ลูมิโนมิเตอร์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง