(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 400/600 V
·กระแสไฟฟ้า AC - 40/400
·ความต้านทาน - 400Ω
· เครื่องวัดความถี่ (แรงดันไฟฟ้า) -4k / 40k / 400k / 4M / 10 mhz
· เครื่องวัดความถี่ (กระแสไฟฟ้า) -20 ถึง 4k / 10 khz
· ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล
·ออดความต่อเนื่อง
· แคลมป์ยึด ID / เส้นผ่านศูนย์กลางเปิด -25/29 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -50 (W) × 28 (D) × 193 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 230 กรัม
·พร้อม เคส
·มี สายนำไฟฟ้า การทดสอบ
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708D-15 ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอลสำหรับการวัด เครื่องวัดความถี่EA708D-15
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง