1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แค ล้ม แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ รั่วEA708D-10A

ESC ELECTRICAL TESTER

แค ล้ม แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ รั่วEA708D-10A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,752.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 600.0 V.
·กระแสไฟฟ้า AC - 60.00 m / 600.0 m / 60.00 / 400.0
·ความต้านทาน - 999.9 Ω
· แคลมป์ยึด ID-40 มม
· ฟังก์ชั่น-Cotinuation check, holding, LPF (law pass ชุดกรอง), การแสดง ค่า สูงสุด / ต่ำสุด, แบ็คไลท์, การประหยัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, ตัวบ่งชี้การสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
· พาวเวอร์ซัพพลาย-AAA แบตเตอรี่ x 2 ชิ้น
· มิติ -83 (W) × 38 (D) × 206 (H) มม
·น้ำหนัก - 320g
· อุปกรณ์เสริม- สายนำไฟฟ้า ทดสอบ (EA707NA-8), กระเป๋าพกพา
·กระแสไฟฟ้า AC ฟังก์ชั่น LPF อินเวอร์เตอร์

รหัสสินค้า
EA708D-10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,752.00

ESC ELECTRICAL TESTER 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA708D-10A ในชุด แค ล้ม แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ รั่วEA708D-10A