(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 400m / 4/40/400 / 1,000 V
· DC / AC กระแสไฟฟ้า - 400μ / 4000μ / 40 เมตร / 400 เมตร / 4/10
·ความต้านทาน - 400 / 4k / 40k / 400k / 4M / 40MΩ
·ความ ความจุ - 500n / 5μ / 50μ / 500μ / 3000μF
· เครื่องวัดความถี่ - 50hz ถึง 1 mhz
· มิติ -87 (W) × 55 (D) × 179 (H) มม
·น้ำหนัก - 460g
·อุณหภูมิ:-20 ℃ถึง 300 ℃ ( เซนเซอร์:-20 ถึง 250 ℃)
· Cotinuation ตรวจสอบ ไดโอด
·สามารถวัด ค่า แท้จริงได้
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ 9V จำนวน 1 ก้อน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707D-16 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ชนิดการวัดค่า True RMS (หลากหลายฟังก์ชั่น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง