(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ประเภทประสิทธิภาพสูง
·ประเภท ค่า มีประสิทธิผลจริง
·แรงดันไฟฟ้า DC / AC - 60.000 ม. / 600.00 ม. / 6.0000 / 60.000 / 600.00 / 1000.0 V
· DC / AC กระแสไฟฟ้า - 600.00μ / 6000.0μ / 60.000 mA / 600.00 mA
· ค่า ความต้านทาน - 60.000 / 600.00 / 6.0000k / 60.000k / 600.00k / 6.0000M / 60.00M / 600.0MΩ
·ความ ความจุ - 1.000n / 10.00n / 100.0n / 1.000 ม. / 10.00 ม. / 100.0 ม. / 1.000 ม. / 10.00 ม. / 100.0 ม.
· เครื่องวัดความถี่ - 99.999 / 999.99 / 9.9999 / 99.999 / 500.00 khz
·อุณหภูมิ - 0.0to260 ℃ (EA707A-31)
·การแปลงเดซิเบล, การวัดค่า PEAK, การตรวจสอบการนำไฟฟ้า, การตรวจสอบ ไดโอด โดยเฉพาะ
·แบตเตอรี่ AA batteryx4 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด - 93 (W) × 53 (D) × 197 (H) มม
·น้ำหนัก - 650g (รวมแบตเตอรี่)
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA707A-30 ในชุด ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ชนิดประสิทธิภาพสูง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง