1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ (ดิจิตอล)EA701MC-1 (รหัสสินค้า)

THERMOMETER HYDROSCOPE

เทอร์โมมิเตอร์ (ดิจิตอล)EA701MC-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,114.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด - 0 ถึง 250 ℃
· ความละเอียด - 1 ℃
· ฟังก์ชั่น - การตั้งค่าอุณหภูมิ (สัญญาณเตือน), ตัวจับเวลา (99 นาที 59 วินาที)
· พาวเวอร์ซัพพลาย - แบตเตอรี่ AAA x 1 ชิ้น (รวมอยู่ด้วย)
· มิติ - ตัวเครื่อง:70 (W) × 60 (D) × 110 (H) มม. (เมื่อพับ:25 (H) มม.), ปลาย เซนเซอร์:เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 150 มม. (ส่วน เชิงเส้น )
·สายไฟ - อุณหภูมิ ทนความร้อน ร้อน:250 ℃ความยาว:ประมาณ 1 ม
·น้ำหนัก - 80g ( ตัวเครื่อง เท่านั้น)
·ด้วย แม่เหล็ก
·เหมาะสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิเมื่อปรุงเนื้อสัตว์

รหัสสินค้า
EA701MC-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,114.00

THERMOMETER HYDROSCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1