(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA617AH-210 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,710.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·รายละเอียด คลองเลื่อย - 28 วัตถุ
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม - 1/4
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (6P) - 5·5.5·6·7·8·10·11·12·13 mm
· (+) บิต - # 1, # 2, # 3
· Pozi บิต-#1·#2
· TORX บิต-T10·T15·T20·T25·T27·T30
· ดอกไขควง - 3·4·5·6 mm
· ที่ มือจับ เฟืองวงล้อ - 152 mm
· แถบขยายแบบหมุนได้ - 56 มม.
· แถบล็อคส่วนขยาย - 150 mm
· ดอก อแดปเตอร์/ตัวแปลง - 37 มม. ( ก้าน หกเหลี่ยม 1/4)
รหัสรุ่น |
---|
EA617AH-210 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 12,710.00 |
SOCKET WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง